製品概要
機能と利点
- MAX2686L/MAX2693L ICの評価が容易
- 単一電源動作:1.6V~4.2V
- RF入出力は50Ωに整合
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX2686L/MAX2693Lの評価キット(EVキット)は、GPS/GNSSローノイズアンプ(LNA)のMAX2686L/MAX2693Lの評価を簡素化します。これらのEVキットはデバイスのRF性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。これらのEVキットは、入出力用の50Ω SMAコネクタを提供します。
アプリケーション
- GPS付き携帯電話
- デジタルカメラ
- ノートブックPC/ウルトラモバイルPC
- 娯楽用、航海ナビゲーション
- テレマティクス(資産トラッキングおよび管理)
- 時計
関連資料
-
MAX2693LEVKIT Schematic2023/05/18SCH71K
-
MAX2693LEVKIT PCB2023/05/30PCB1M
-
MAX2693LEVKIT Gerber Files2023/05/18ZIP106K
-
MAX2693LEVKIT BOM2023/05/18PDF15K