製品概要
機能と利点
- MAX2679/MAX2679B ICの簡便な評価
- 単一電源動作:1.08V~1.98V
- RF入出力は50Ωに整合
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX2679/MAX2679Bの評価キット(EVキット)は、GPS/ GNSS超低電流ローノイズアンプ(LNA)のMAX2679/MAX2679Bの評価を簡素化します。これらの評価キットはデバイスのRF性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。これらのEVキットは、入出力用の50Ω SMAコネクタを提供します。
関連資料
-
MAX2679EVKIT Gerber Files2023/04/25ZIP4M