製品概要

機能と利点

  • MAX2679/MAX2679B ICの簡便な評価
  • 単一電源動作:1.08V~1.98V
  • RF入出力は50Ωに整合
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX2679/MAX2679Bの評価キット(EVキット)は、GPS/ GNSS超低電流ローノイズアンプ(LNA)のMAX2679/MAX2679Bの評価を簡素化します。これらの評価キットはデバイスのRF性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。これらのEVキットは、入出力用の50Ω SMAコネクタを提供します。