製品概要

機能と利点

  • MAX2642/MAX2643を容易に評価
  • 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
  • RF入出力は50Ωにマッチング(900MHz)
  • 利得/シャットダウン設定用のジャンパを装備
  • 完全実装済み、試験済み

製品概要

MAX2642/MAX2643の評価キット(EVキット)は、MAX2642およびMAX2643ローノイズアンプ(LNA)の評価作業を容易にします。これらのキットにより、これらの製品の性能テストが可能です。サポート回路を追加する必要はありません。RF試験機器との接続を簡便にするため、信号の入出力にはSMAコネクタを使用しています。

MAX2642/MAX2643のEVキットは、MAX2642またはMAX2643を含めて完全実装済みです。入力マッチング部品は900MHz動作用に最適化されています。

アプリケーション

  • 800MHz/900MHz携帯電話
  • 868MHz/900MHz ISMバンドワイヤレスデータ
  • 900MHzコードレス電話
  • PMR/SMR/LMR

対象となる製品