製品概要
機能と利点
- MAX2640/MAX2641の評価が容易
- 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
- RF入出力は900MHzで50Ωにマッチング(MAX2640)
- RF入出力は1900MHzで50Ωにマッチング(MAX2641)
- 全ての重要な周辺部品付き
製品概要
MAX2640/MAX2641の評価キット(EVキット)はMAX2640/MAX2641ローノイズアンプ(LNA)の評価作業を容易にします。サポート回路なしでRF性能のテストが可能です。RF試験機器との接続を容易にするために、信号入出力にはSMAコネクタが使用されています。
MAX2640のEVキットはMAX2640を使って実装されており、RF周波数900MHz用に最適化された入出力マッチング部品が使用されています。MAX2641のEVキットはMAX2641を使って実装されており、RF周波数1900MHz用に最適化された入出力マッチング部品が使用されています。全てのマッチング部品を変更することにより、MAX2640は400MHz~1500MHzの、MAX2641は1400MHz~2500MHzのRF周波数にマッチングさせることができます。他の周波数のマッチングネットワークを設計するにあたっては、MAX2640/MAX2641データシートの表1~表4でデバイスのSパラメータおよびノイズパラメータを参照して下さい。
アプリケーション
- 400MHz/900MHz/2.4GHz ISMバンド無線
- セルラおよびPCS携帯電話
- コードレス電話
- GPSレシーバ
- ワイヤレスデータ
- ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)
関連資料
-
MAX2640EVKIT Schematic2023/06/06SCH12K
-
MAX2640EVKIT-MAX2641EVKIT_jp: MAX2640、MAX2641の評価キット Data Sheet (Rev. 1)1999/02/01PDF349K
-
MAX2640EVKIT PCB2023/05/17PCB182K
-
MAX2640EVKIT Gerber Files2023/05/15ZIP276K
-
MAX2640EVKIT BOM2023/05/15PDF60K