製品概要

機能と利点

  • 入力電源範囲:3V~36V
  • 5V/3.3Vの固定出力電圧、または0.8V~10Vの間で調整可能
  • 最大6Aの出力電流を供給(MAX26405では最大5A、MAX26404では最大4A)
  • 周波数同期入力
  • 99%のデューティサイクル動作により、低ドロップアウト電圧を実現
  • スペクトラム拡散周波数変調
  • 電圧モニタリングPGOOD出力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み

製品概要

MAX26406評価用キット(EVキット)は、MAX26406(サイドウェッタブル17ピンFC2QFNパッケージの2.1MHz同期整流式Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)降圧コンバータ)を評価するための実証済みの設計を提供します。評価用に様々なテスト・ポイントとジャンパが用意されています。

MAX26406 EVキットにはMAX26406AFOBY+(2.1MHz、3.3V)が搭載されています。MAX26406 EVキットの出力電圧は固定されており、最小限の部品変更で簡単に構成できます。このEVキットを使用すると、最小限の部品変更でMAX26404/MAX26405/MAX26406のすべてのバリエーションを評価できます。

対象となる製品

はじめに

  • MAX26406 EVキット
  • 電源
  • 電圧計
  • 電子負荷