製品概要
機能と利点
- 入力電源範囲:3V~36V
- 5V/3.3Vの固定出力電圧、または0.8V~12Vの間で調整可能
- 最大3.5Aの出力電流を供給(MAX26402の場合は最大2.5A)
- 周波数同期入力
- 99%のデューティサイクル動作により、低ドロップアウト電圧を実現
- 電圧モニタリングPGOOD出力(UV/OV機能搭載)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装済みおよび試験済み
製品概要
MAX26403評価用キット(EVキット)は、MAX26403(サイドウェッタブル15ピンFC2QFNパッケージの2.1MHz高電圧ミニ降圧コンバータ)を評価するための実証済みの設計を提供します。評価用に様々なテスト・ポイントとジャンパが用意されています。
MAX26403 EVキットにはMAX26403AFLB/Y+(3.3V、2.1MHz)が搭載されています。このEVキットを使用すると、最小限の部品変更でMAX26402/MAX26403のすべてのバリエーションを評価できます。
はじめに
- MAX26403 EVキット
- 電源
- 電圧計
- 電子負荷
このEVキットは、次のドキュメントと一緒に使用する必要があります。
- MAX26402/MAX26403のデータシート
- MAX26403 EVキットのデータシート(このドキュメント)
関連資料
-
MAX26403EVKIT User Guide: Evaluation Kit for MAX26402/MAX26403 (Rev. 0)2024/10/07PDF707 K
-
MAX26403EVKIT Gerber Files2024/10/07ZIP957K