製品概要
機能と利点
- 高電圧降圧コンバータにパワーFETを内蔵し、基盤占有面積を最小化
- 降圧と昇圧の動作領域間をシームレスに移行
- 入力電源範囲:4.5V~36V
- 出力電圧は5V、出力電流は最大6A
- 外付け抵抗により、3.3V~20Vの間で出力電圧を調整可能
- 出力電圧精度:±2%
- スキップ・モードでの動作により、軽負荷条件時の効率を最大化
- 周波数同期入力
- スペクトラム拡散イネーブル入力
- 昇降圧イネーブル入力
- 電圧モニタリングPGOOD出力
- 主要ノード上のジャンパとテスト・ポイントによって評価を簡素化
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装済みおよび試験済み
製品概要
MAX26240評価用キット(EVキット)は、MAX26240(2.1MHz、36V昇降圧コンバータ)の評価を簡素化する、完全実装済みおよび試験済みのアプリケーション回路です。搭載部品はすべて、産業用温度範囲で定格が規定されています。評価用に様々なテスト・ポイントとジャンパが用意されています。
この標準EVキットにはMAX26240AFFAY+(5V、2.1MHz)が搭載されており、MAX26240 EVキットの部品表に示されている部品を最小限変更するだけで、MAX26239およびMAX26240の他のバリエーションを評価する際にも使用できます。
関連資料
-
MAX26240EVKIT User Guide: Evaluates: MAX26239, MAX26240 (Rev. 0)2024/10/03PDF692 K
-
MAX26240EVKIT Gerber Files2024/10/03ZIP2 M