製品概要
機能と利点
- タンク回路付きの完全な同調可能VCOテストボード
- 900MHz周波数範囲で同調
- 低位相ノイズ(キャリアから25kHzオフセットで-110dBc/Hz)
- 単一電源+2.7V~+5.25Vで動作
- 50Ω SMAコネクタ付きの2つの出力バッファ
- 低電力シャットダウンモード
- 発振器タンクの特性評価用のテストポート
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX2620の評価キット(EVキット)は、バッファ出力付き高集積発振器MAX2620の評価作業を容易にします。本キットは、900MHz周波数範囲で約30MHzの帯域でVCOにより同調できるバラクタ搭載タンク回路を備えています。出力は、50Ω SMAコネクタを使用しています。本EVキットは、MAX2620タンクポートの特性を完全に評価するためのテストポートを備えているため、EVキットに付いているものと異なる周波数範囲の共振器を設計することもできます。
アプリケーション
- 900MHzコードレス電話
- 900MHz ISMバンドアプリケーション
- アナログ携帯電話
- デジタル携帯電話
- 移動無線
- ナローバンドPCS (NPCS)
対象となる製品
関連資料
-
MAX2620EVKIT_jp: MAX2620の評価キット Data Sheet (Rev. 1)1998/05/01PDF63K