製品概要

機能と利点

  • マキシム独自の昇圧/降圧制御アーキテクチャ
  • アイ・セーフティ用の保護、PWMパルス幅タイマー、およびLED電流モニタを内蔵
  • ボード上にIRエミッタ負荷を搭載

製品概要

MAX25614Dの評価用キット(EVキット)は、車載赤外線LEDドライバのMAX25614C/MAX25614Dを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは5V~18VのDC電源電圧で動作します。

このEVキットはLEDのストリングに最大5Aを供給するように設定されています。ストリングの総電圧は0~32Vの範囲が可能です。高電流ドライバは固定周波数平均電流モード制御を使用します。LEDは、ボード上のIR LEDまたはボード上の外部接続パッドを使用して接続することができます。LEDストリングのアノードはLED1+端子に接続します。LEDストリングのカソードはLED-に接続します。LED電流、入力電流、昇圧電圧はすべてアナログ入力VSETとICTRLで制御されます。ストローブ信号をPWM入力に印加し、IRエミッタのパルス持続時間と周波数を設定することができます。FLTBテスト・ポイントには故障フラグが用意されており、LEDのグランドへのショートやLEDのオープンなどの故障状態を示します。

アプリケーション

  • 車載ドライバ監視システム(DMS)
  • 車載乗員監視システム(OMS)
  • 暗視装置(ナイト・ビジョン)
  • 光学検査/マシン・ビジョン

秘密保持契約(NDA)の手続き

  • 秘密保持契約の申請には、申請フォームに必要事項を記入し、利用規約に同意してください。
  • 秘密保持契約の申請は、必ずしも機器やソフトウェアの承認や出荷を保証するものではありません。
  • 秘密保持契約にはカスタマー・サービス・チームの承認が必要であり、申請者にはその旨通知します。
  • 秘密保持契約が承認され、「ソフトウェア開発」セクションにあるZIPファイルにアクセスするには、MyAnalogアカウントに登録する必要があります(既存のアカウントをお持ちの方は、詳細情報を入力してログインしてください)(これは承認されたMyAnalogアカウントにのみ表示されることにご注意ください)。

対象となる製品