製品概要
機能と利点
- ブーストまたはバックブーストモード用に構成
- 同期整流コントローラおよびパワー段
- アナログ調光制御
- アナログまたはデジタルPWM調光
製品概要
MAX25612の評価キット(EVキット)は、車載高電圧、高輝度LED (HB LED)同期整流コントローラのMAX25612を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはブーストおよびバックブースト構成用にセットアップされ、6V~18VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは1つのLEDストリングに最大2Aを供給するように設定されています。ストリングの総電圧は3V~48Vの範囲が可能です。
アプリケーション
- 車載エクステリア照明:
- 民生、産業、および建築用照明
- 日中走行用ライト(DRL)
- フォグランプおよび適応型フロントライトアセンブリ
- ハイビーム/ロービーム/シグナルランプ/ポジションランプ
関連資料
-
MAX25612EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25612 Data Sheet (Rev. 0)2019/10/16PDF645K
-
MAX25612EVKIT Gerber Files2023/05/24ZIP651K