製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:5V~18V
- アナログ調光制御、デジタル調光制御を実証
- 外部および内部電流検出を実証
- LED短絡およびオープン保護を実証
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX25610の評価キット(EVキット)は、車載高電圧、高輝度LED (HB LED)コントローラのMAX25610Aを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはバックブースト構成用にセットアップされ、5V~18VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは1つのLEDストリングに最大1.1Aを供給するように設定されています。ストリングの総電圧は3V~16Vの範囲が可能です。LEDストリングのアノードはLED+端子に接続し、カソードはLEDEXT-端子に接続します。
アプリケーション
- 車載照明アプリケーション
- 産業用照明アプリケーション
関連資料
-
MAX25610EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25610A Data Sheet (Rev. 0)2019/06/04PDF489K