製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:5V~60V
- コンビネーション・ヘッドライトおよびマルチストリング、タイムシェアリング・アプリケーションでの使用を実証
- アナログおよびデジタル調光制御
- 入力電流制限
- LED電流クランプ機能
- 出力放電による過渡時間の短縮
- LED短絡および断線保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX25603の評価用キット(EVキット)は、車載高電圧、高輝度LED昇降圧コントローラのMAX25603を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは5V~60VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは最大1Aを1~15のLEDからなる1つまたは2つのストリングに供給するように設定されています。各ストリングの合計電圧は0V~60Vの範囲で変化します。LEDストリングのアノードはLED1+またはLED2+ピンに接続し、カソードはGNDピンに接続します。シャントFETが提供され、クリアランス・ランプ(CLL)、ロー・ビーム(LB)、およびハイ・ビーム(HB)のすべてを1つのLEDストリングに収容可能なコンビネーション・ヘッドライトをエミュレートできます。LEDストリングの適切な区間の両端を短絡させることにより、それぞれを個別にオンまたはオフにすることができます。
アプリケーション
- コンビネーション車載ヘッドライト
対象となる製品
関連資料
-
MAX25603EVKIT Schematic2023/05/30PDF47K
-
MAX25603EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25603 Data Sheet (Rev. 0)2022/01/17PDF774K
-
MAX25603EVKIT BOM2023/05/30PDF53K
-
MAX25603EVKIT PCB2023/05/30PDF1M
-
MAX25603EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP3M