製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:8V~48V
- アナログ調光制御、デジタル調光制御を実証
- 入力電流制限を実証
- LED電流監視機能を実証
- LED短絡およびオープン保護を実証
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX25600の評価キット(EVキット)は、車載高電圧、高輝度LED (HB LED)バックブーストコントローラのMAX25600を使用する設計を検証するための高信頼性のプラットフォームを提供します。このEVキットは8V~48VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは1~15のLEDで構成された1つのストリングに最大1.5Aを供給するように設定されています。ストリングの総電圧は3V~60Vの範囲が可能です。
アプリケーション
- 車載エクステリア照明および汎用、商用、および産業用照明
対象となる製品
関連資料
-
MAX25600EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25600 Data Sheet (Rev. 0)2019/07/09PDF595K
-
MAX25600EVKIT ODB File - Design Files2022/10/10ZIP1M