製品概要
機能と利点
- 高集積
- 車載バッテリからの完全なディスプレイ電源ソリューション
- 1つの高電圧2.1A降圧コンバータ(3.3V)
- 1つの高電圧100mA低IQリニア・レギュレータ(3.3V)
- 1つの低電圧1.6A降圧コンバータ(1V)
- 1つの低電圧175mAリニア・レギュレータ(1.8V)
- パワー・グッド出力
- 堅牢で低電磁干渉(EMI)
- 設定可能なスイッチング周波数
- 内部スペクトラム拡散発振器
- スルーレート制御されたスイッチング
- サーマル・シャットダウン保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- 車載用CISPR25クラス5準拠
- 動作温度範囲:-40℃~+105℃
製品概要
MAX25540の評価用キット(EVキット)は、車載4出力ディスプレイ電源ソリューションのMAX25540の評価に使用する完全実装および試験済みの表面実装PCBです。MAX25540は、最新の車載薄膜トランジスタ(TFT)ディスプレイで使用する主レールに対応するように設計された4チャンネル・パワー・マネージメント集積回路(PMIC)です。MAX25540は、バッテリ電圧を3.3V中間レールに変換する高電圧降圧コンバータを内蔵しています。さらに、高電圧、常時オン、低自己消費電流リニア・レギュレータが3.3Vで給電します。低電圧セクションは、中間レールで動作する全機能内蔵のDC/DCコンバータとロー・ドロップアウト(LDO)で構成されます。低電圧DC/DCコンバータは1Vを供給し、LDOは1.8Vを生成します。単一のSTART制御ピンによって起動シーケンスが開始されるため、デバイスの制御が容易です。MAX25540の外部PMOSFET制御ブロックにより、バッテリ電圧をバックライト昇圧コンバータなどの下流のデバイスに切り替えることが可能です。また、MAX25540はスペクトラム拡散を備えた選択可能なスイッチング周波数も内蔵しています。
アプリケーション
- 中央情報ディスプレイ
- インフォテインメント・ディスプレイ
- 計器クラスタ
対象となる製品
関連資料
-
MAX25540EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25540 Data Sheet (Rev. 0)2021/12/15PDF647K