製品概要
機能と利点
- MAX25530の堅牢性を実証
- TFT電源部分の入力範囲:2.8V~5.5V
- LEDドライバ部分の入力範囲:4.5V~42V
- TFT電源部分のI2C設定可能な昇圧および反転昇降圧スイッチング周波数:2.2MHzまたは430kHz (スペクトラム拡散オプション内蔵)
- 4つの150mA LEDドライバを備えたLEDドライバ部分のI2C設定可能な昇圧周波数:2.2MHzまたは440kHz (スペクトラム拡散オプション内蔵)
- TFT部分のデフォルト出力電圧(スタンドアロン・モード)
- 出力:+6V / 120mA (昇圧スイッチング・レギュレータ)
- 出力:-6V / 100mA (反転昇降圧スイッチング・レギュレータ)
- 出力:+16V / 10mA (正チャージ・ポンプ)
- 出力:-7V / 10mA (負チャージ・ポンプ)
- HB LEDストリング出力電流:20mA、50mA、100mA、120mA、または150mAに設定可能
- 柔軟な抵抗で設定可能なTFT出力シーケンス(スタンドアロン・モード)
- 昇圧LEDドライバのサイクル単位の電流制限およびサーマル・シャットダウン機能を実証
- LEDドライバ部分の適応型電圧最適化を実証
- I2C設定可能
- 専用GUI
- 実証済みPCBレイアウトおよびサーマル設計
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX25530の評価用キット(EVキット)は、車載TFT LCDアプリケーション用の高集積電源およびLEDバックライト・ドライバのMAX25530 ICを実証します。このEVキットは完全実装および試験済みの表面実装PCBで、車載ディスプレイ用の完全なパワー・マネージメント・ソリューションを提供します。このEVキットは、1つの昇降圧コンバータ、1つの昇圧コンバータ、2つのゲート電圧コントローラ、およびクワッド・ストリングLEDドライバに給電する昇圧コンバータを実証します。
このEVキットは、スタンドアロン・モードまたはI2Cモードで動作するように設定可能です。
このEVキットのTFTバイアス部分は、2.8V~5.5VのDC電源電圧で動作します。昇圧スイッチング・レギュレータ(POS)は5V~18V出力に設定され、最大120mAを供給します。反転昇降圧コンバータ(NEG)は正出力に追従する負出力(最小-7V)を生成し、最大100mAを供給します。ゲート・ドライバ電源は+28V (DGVDD)および-21.5V (DGVEE)を生成する安定化チャージ・ポンプで構成され、POSの設定に応じてそれぞれ最大10mAを供給可能です。430kHzおよび2.2MHzでの動作が可能です。
LEDドライバ部分は、昇圧DC/DCプリレギュレータおよびそれに続く4チャンネルのリニア電流シンクを実証します。昇圧プリレギュレータは2.2MHzまたは440kHzでスイッチングし、最大600mAを電流シンクに供給可能な電流モード制御レギュレータとして動作します。各チャンネルは最大48Vで動作可能で、最大150mAを供給します。
このEVキットのLEDドライバ部分は、4.5Vから高輝度(HB) LEDストリングの順方向電圧までのDC電源電圧範囲で動作します。このEVキットは52Vのロードダンプ状態に耐えることができます。また、このEVキットは適応型電圧最適化、過電圧/低電圧保護、サイクル単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、およびデジタルPWM入力信号を使用してHB LEDの輝度を制御するデジタルPWM調光動作などのICの機能も実証します。
このEVキットは、MINIQUSB+アダプタ・ボードまたはサードパーティ製I2Cマスターとの組み合わせで動作可能なI2Cインターフェースを提供します。また、このEVキットはICの機能を実行するための簡素なグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)を提供するWindows®対応ソフトウェアも備えています。
アプリケーション
- 車載セントラルインフォメーションディスプレイ
- 車載ダッシュボード
- 車載ヘッドアップディスプレイ
- 車載ナビゲーションシステム
対象となる製品
関連資料
-
MAX25530EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25530 Data Sheet (Rev. 0)2021/05/13PDF857K
-
MAX25530EVKIT ODB File - Design Files2023/06/29ZIP1 M