製品概要
機能と利点
- CDPおよびDCPアプリケーション用の100W USB-PD Rev. 3.0およびPPS
- 従来のUSB 2.0充電に対応 - MFi R3x適合
- フェザーボードとGUIを使用して設定可能な固定および拡張PDO
- 信号および昇降圧分析に利用できるテスト・ポイント
- 完全実装および試験済み、実証済みPCBレイアウト
製品概要
MAX25432のEVキットおよび付属資料は、テストおよびファームウェア開発の時間を短縮して迅速に評価を行うための便利なプラットフォームを設計エンジニアに提供します。
MAX25432Bの評価用キット(EVキット)は、ヘッドユニット、マルチメディア・ハブ、後部座席インフォテインメント、および専用充電ポート(DCP)アプリケーション向けの車載用100W USB-PD PPS昇降圧ポート・コントローラおよびプロテクタであるMAX25432BATLG/V+が実装されています。
このICは、車載USBホストまたはダウンストリーム・フェーシング・ポート(DFP)アプリケーション用に、最大6.35Aで3.3V~21Vの全範囲にわたりプログラマブル・パワー・サプライ(PPS)が可能な車載グレードの昇降圧コントローラ、USB Power Delivery(USB-PD)アナログ・フロントエンド(AFE)、従来のUSB充電対応、およびUSB Type-C®保護スイッチを内蔵しています。
内蔵USB Type-C保護スイッチは、D+、D-、CC1、CC2、およびVCONNに車載システムレベルのESD保護および24V短絡保護を提供します。このデバイスは、BC1.2、Apple® 2.4A、Apple CarPlay®、Apple MFi、およびUSB On-The-Go(OTG)など、従来のUSB 2.0充電モードにも対応しています。
USB-PDソース機能とI2Cレジスタは、ダウンロード可能なPC用GUIソフトウェアを使用して変更できます。
このEVキットでは、MAX25432で利用可能なインテリジェント・シールド・バッテリ短絡検出および保護機能も評価できます。この機能は、障害発生時に大きな短絡電流がカー・バッテリからケーブル・シールドを介してモジュールのグランドへ流れるのを防ぎ、車載モジュールの損傷を防止します。
車載USB-PDのリファレンス設計も提供されています。詳細については、アナログ・デバイセズまでお問い合わせください。
アプリケーション
- デディケーテッドチャージングモジュール
- ヘッドユニット、ラジオ、ナビゲーション
- 後部座席エンタテインメントモジュール
- USBハブ、ブレイクアウトボックス、およびマルチメディアハブ
関連資料
-
MAX25432BEVKIT: Evaluation Kit for the MAX25432 Data Sheet (Rev. 0)2021/10/19PDF11M
-
MAX25432BEVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP3M