製品概要

機能と利点

  • Cypress PDコントローラを使用する100W USB-PD REV3.0ソースチャージャソリューション
  • 旧来のUSB 2.0充電対応、MFi R3xに適合
  • フェザーボードとGUIを使用してレジスタセットにアクセス可能
  • 信号およびコンバータの分析用のテストポイントが利用可能
  • EVキットは出荷時ICオプションに対応(顧客ケーブルシールドのバッテリへの短絡保護内蔵)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX25430のEVKITおよび付属資料は、テストおよびファームウェア開発の時間を削減して迅速に評価を行うための便利なプラットフォームを設計エンジニアに提供します。

MAX25430Aの評価キット(EVキット)は、USBホストまたはDFPアプリケーション用の、最大5.0Aを駆動可能な車載グレードのバックブーストコントローラ、旧来のUSB充電対応、およびUSB Type-C保護のMAX25430Aを実証します。

MAX25430Aは、Cypress CCG3PA USB-PDコントローラ用のCC信号パススルー保護を提供します。

内蔵のUSB Type-C保護スイッチは、D+、D-、CC1、CC2、CCライン(VCONN電源として使用される場合)の車載システムレベルESDおよび24V短絡保護を提供します。また、このデバイスはBC1.2、Apple® 2.4A、Apple CarPlay®、Apple MFi、およびUSB On-The-Go (OTG)を含む旧来のUSB 2.0充電モードにも対応します。

レジスタセットは、マキシムのフェザーボードI2C-USBアダプタ、およびMAX2543xグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を使用して調べることができます。詳細については、お問い合わせください。

MAX25430は、フォルト発生時に高い短絡電流が車載バッテリからケーブルシールドを介してグランドに流れるのを防ぎ、車載モジュールの損傷を防止する自律的検出および保護を含んだ出荷時オプションを提供しています。評価するには、MAX25430のデータシートの「型番」の表を参照し、Gサフィックスのサンプルをご請求ください。受け取り後、EVキット上で交換し、MOSFET (Q6)周辺のバイパスショートのはんだを除去してください。

アプリケーション

  • デディケーテッドチャージングモジュール
  • 後部座席エンタテインメントモジュール
  • USBハブ、ブレークアウトボックスおよびマルチメディアハブ

対象となる製品