製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:1.7V~5.5V
- 出荷時選択可能な出力電圧:0.6V~3.7875V (12.5mVステップ)
- 動作消費電流:1.95mA (最大値)
- PSRR:70dB (10kHz時)
- 最大出力電流:600mA (OUT1)
- 最大出力電流:300mA (OUT2/3)
- DC精度:±1.25% (全負荷、ライン、および温度範囲)
製品概要
MAX25308のEVキットは、LDOレギュレータのMAX25308の機能を実証するための完全実装および試験済みPCBです。MAX25308は3出力リニア・レギュレータ・ファミリで、チャンネル1に最大600mA、チャンネル2および3に最大300mAを供給し、出力ノイズは10Hz~100kHzでわずか37µVRMSです。これらのレギュレータは広い入力電圧範囲にわたって±1.25%の出力精度を維持し、必要な入出力間ヘッドルームは全負荷時でわずか155mV (最大値)です。無負荷時の消費電流は、ドロップアウト電圧に関係なく1.95mAです。各出力は0.6V~3.7875V (12.5mVステップ)に出荷時設定可能です。入力コンデンサ、出力コンデンサ、およびバイパス・コンデンサ以外の外付け部品は不要です。各出力は個別のイネーブル入力およびアクティブローRESET出力を備えています。アプリケーション
- 先進運転支援システム(ADAS)
- インフォテインメントシステム
- PoL (Point of Load)
関連資料
-
MAX25308EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25308 Data Sheet (Rev. 0)2021/06/16PDF664K
-
MAX25308EVKIT ODB File - Design Files2022/10/10ZIP2M