製品概要

機能と利点

  • 10ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)のMAX25302A/MAX25302B ICを評価
  • 入力範囲:1.7V~5.5V
  • 抵抗で設定可能な出力電圧:0.6V~5.3V(MAX25302B、ICを交換)
  • ジャンパで設定可能な出力電圧:1.2V~5.0V(MAX25302A、ボード上に実装、出力は3.3Vに設定)
  • 出力電流:最大2A
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX25302の評価用キット(EVキット)は、低ノイズ・リニア・レギュレータのMAX25302A/MAX25302B ICファミリーを評価します。このEVキットは1.7V~5.5Vの入力範囲で動作し、0.6V~5.3Vの任意の出力電圧範囲を提供し、最大2Aの電流を供給します。このEVキットには、MAX25302AATD/V+が実装されています。

アプリケーション

  • 車載用電子機器
  • ハイエンドオーディオシステム
  • 高分解能データ収集システム

対象となる製品