製品概要

機能と利点

  • ICの集積化により基板面積とレイアウトを最小化
  • 入力電圧範囲:3.5V~22V
  • I2Cによるユーザ・プログラマブルな設定
  • 2.1MHzの固定周波数スイッチング
  • OV/UV検出およびその他の診断のためのRESETピン
  • MAX32625PICOをI2Cインターフェースにマウント
  • 実績のあるPCBレイアウト
  • 組み立てとテストが完了済み

技術文書一式は、秘密保持契約書(NDA)完成後にご利用いただけます。NDAの締結については、こちらをクリックしてください。

製品概要

MAX25252評価用キット(EVキット)は、5出力ASIL B パワーマネジメントICであるMAX25252の評価を目的としており、実績のある設計となっています。このEVキットでは、各出力を最大負荷までテストすることができます。MAX25252の設定とICステータスの監視にはI2C通信が使用されます。PC-I2C間のインターフェース(EVキットにマウントされたMAX32625PICOなど)とI2Cレジスタの読み取り/書き込み用ソフトウェア(MAX25252EVKITソフトウェアなど)により、テストを簡単に行えます。

対象となる製品

関連資料