製品概要
機能と利点
- 入力電源範囲:3.5V~36V
- 出力電圧:固定(5Vまたは3.3V)、または可変(1V~10V)
- 出力電流:最大2.5A
- 周波数同期入力
- イネーブル入力
- 電圧監視PGOOD出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX25232の評価用キット(EVキット)は、12ピン側面濡れ性TDFNパッケージに封止された2.1MHz/400kHz高電圧ミニ降圧コンバータのMAX25232を評価するための実証済みデザインを提供します。すべての部品は自動車用温度範囲での動作が保証されています。評価のための各種のテスト・ポイントおよびジャンパが用意されています。
標準のEVキットにはMAX25232ATCA/V+ (5V、2.1MHz)が実装されていますが、最小限の部品変更(たとえば、U1のICの変更)で他のMAX25232のバリエーションの評価にも使用することができます。
アプリケーション
- 車載用
- 高電圧DC-DCコンバータ
- 産業用
対象となる製品
関連資料
-
MAX25232EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25232 Data Sheet (Rev. 0)2021/01/05PDF1M
-
MAX25232EVKIT Gerber Files - Design Files2023/11/09ZIP1M