製品概要

機能と利点

  • 入力電源範囲:3.5V~36V
  • 出力電圧:固定(5Vまたは3.3V)、または可変(1V~10V)
  • 出力電流:最大1.2A
  • 周波数同期入力
  • イネーブル入力
  • 電圧監視PGOOD出力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX25231の評価用キット(EVキット)は、12ピンTDFNパッケージに封止された2.1MHz高電圧ミニ降圧コンバータのMAX25231を評価するための実証済みデザインを提供します。すべての部品は自動車用温度範囲での動作が保証されています。評価のための各種のテスト・ポイントおよびジャンパが用意されています。

このEVキットにはMAX25231ATCA/V+が実装されていますが、最小限のU1の部品変更で他のすべてのMAX25231のバリエーションの評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • ADAS
  • CAN
  • クラスタ
  • ナビゲーション
  • PoL (Point of Load)

対象となる製品