製品概要
機能と利点
- 入力範囲:2.65V~5.5V
- デフォルト出力電圧
- 6.8V出力、200mA (ブーストコンバータ)
- -6.8V出力、-200mA (反転レギュレータ)
- 12V出力、15mA (正のチャージポンプレギュレータ)
- -10V出力、15mA (負のチャージポンプレギュレータ)
- -2.49V出力、100mA (VCOMバッファ)
- EVキットの部品は2.1MHz周波数に適合。420kHzの使用にはハードウェアの変更が必要。
- スペクトラム拡散
- 専用GUI
- 完全なシーケンスの柔軟性
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX25222の評価キット(EVキット)は、VCOMバッファ内蔵車載4チャネルTFT LCD電源のMAX25222/MAX25222Cの評価に使用される完全実装および試験済みの表面実装PCBです。各出力レール(AVDD、NAVDD、VGON、VGOFF、およびVCOM)は、I2Cを介して個別に調整することができます。このEVキットはデバイスの機能(調整可能な出力電圧、フォルト保護、VCOM温度補償、不揮発性メモリのプログラミング、およびASIL-B安全度水準の実現に役立つ広範な診断機能)を実証します。
このEVキットはI2Cインタフェースを備え、MINIQUSB+アダプタまたは汎用マイクロコントローラなどのサードパーティ製I2Cマスターとの組み合わせで動作可能です。また、このEVキットはWindows®対応ソフトウェアも備え、ICの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。EVシステムにはこのEVキットとMINIQUSB+アダプタボードの両方が含まれています。
アプリケーション
- 中央情報ディスプレイ
- インフォテインメントディスプレイ
- 計器クラスタ
関連資料
-
MAX25222EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M