製品概要
機能と利点
- 入力電源範囲:+3.5V~+60V
- 出力電圧:14V (バックモード時) (バイパスモード時は入力に追従)
- 出力電流:7A (20Aに設定可能)
- スイッチング周波数:440kHz
- 強制PWM動作モード
- スペクトラム拡散制御
- イネーブル入力
- 電圧監視PGOOD出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX25207の評価キット(EVキット)は、バイパスモード内蔵車載2.2MHz同期整流ステップダウンコントローラのMAX25207を評価するための実証済みデザインを提供します。デフォルトのEVキットは最大60Vの入力電圧で7Aを供給しますが、最大20Aを供給するように設定可能です。PGOOD信号を観察することによって出力電圧品質の監視が可能です。
アプリケーション
- 24Vトラックシステム、インフォテインメントシステム、48Vシステム
関連資料
-
MAX25207EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25207 Data Sheet (Rev. 0)2021/01/04PDF817K
-
MAX25207EVKIT ODB Files - Design Files2023/06/26ZIP857 K