製品概要
機能と利点
- 入力電源範囲:+3.5V~+60V (MAX25206)および+3.5V~+70V (MAX25208)
- 出力電圧:5Vまたは3.3V固定、または0.7V~20V可変
- 出力電流:最大20A
- 周波数同期入力
- 周波数同期出力
- スペクトラム拡散制御
- イネーブル入力
- 電圧監視PGOOD出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX25206の評価キット(EVキット)は、7µAのIQを備えた車載2.2MHz同期整流ステップダウンコントローラのMAX25206/8を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットのPCBにはMAX25206 ICが実装され、評価用の各種テストポイントおよびジャンパを備えています。EVキットの出力電圧は固定で、最小限の部品交換によって容易に設定可能です。デフォルトのEVキットは+3.5V~+60V (MAX25206)および+3.5V~+70V (MAX25208)の入力電圧で最大7Aを供給するように設計されていますが、最大20Aを供給するように設定可能です。PGOOD信号を観察することによって出力電圧品質の監視が可能です。
アプリケーション
- 24Vトラックシステム、インフォテインメントシステム、48Vシステム
関連資料
-
MAX25206EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25206/MAX25208 Data Sheet (Rev. 2)2021/04/01PDF785K
-
MAX25206EVKIT ODB Files - Design Files2023/06/30ZIP895 K