製品概要
機能と利点
- 入力電源範囲:4.5V~36V
- 初期起動後は入力電圧範囲が最小2Vまで拡張
- ブースト出力電圧は外付け抵抗を介して4.5V~60Vに調整可能
- わずかな部品変更でブースト固定出力電圧も利用可能
- 出力電圧精度:±2%
- 周波数同期入力
- イネーブル入力
- 電圧監視PGOOD出力
- 主要ノードのジャンパおよびテストポイントによって評価を簡素化
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX25202の評価キット(EVキット)は、400kHz、36VブーストコントローラのMAX25202の評価を簡素化する完全実装および試験済みアプリケーション回路です。実装されているすべての部品は、自動車用温度範囲での動作が保証されています。評価のための各種テストポイントおよびジャンパが用意されています。
標準EVキットにはMAX25202 (24V、400kHz)が実装されていますが、MAX25202のEVキットの部品表に示された最小限の部品の変更で、他のMAX25202のバリエーションの評価にも使用することができます。
アプリケーション
- クラスターシステム
- 緊急通話
- インフォテインメントシステム
関連資料
-
MAX25202EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25202 Data Sheet (Rev. 0)2020/11/23PDF1M