製品概要

機能と利点

  • 110VACおよび220VAC入力へのコネクタ・インターフェースを備えた堅牢な動作
  • 各種の構成モードでのMAX22707の簡便な評価
  • EVキットはUSB給電式、オプションで端子ブロックからの給電も可能
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト
  • RoHS準拠

製品概要

MAX22707の評価用キット(EVキット)は、低消費電力、高精度ゼロクロス検出器のMAX22707を評価するための実証済みデザインを提供します。

MAX22707のEVキットは、各種モードの設定と評価を行うための絶縁型電源および信号インターフェースを備えています。このEVキットは、ローパス・フィルタ(LPF)構成モードおよびバンドパス・フィルタ(BPF)構成モードでの評価が可能な2つの個別のMAX22707セクションを備えています。

このEVキットには2つのMAX22707AUB+ (10ピンµMAX、3.05mm × 5.05mmフットプリント)デバイスが実装されています。

アプリケーション

  • AC位相検出
  • 柔軟なゼロクロス検出
  • 産業用照明の調光

対象となる製品