製品概要
機能と利点
- MAX2264/MAX2265/MAX2266を簡単に評価
- 単一電源動作:+2.7V~+5V
- RF入出力は824MHz~849MHz動作用にマッチング
- 全てのマッチング部品を装備
製品概要
MAX2264/MAX2265/MAX2266評価キット(EVキット)は、900MHz帯で動作するIS-98のCDMA、IS-136のTDMAおよびPDCセルラ電話用に設計されたMAX2264/MAX2265/MAX2266パワーアンプ(PA)の評価作業を容易にします。この評価キットは素子のRF性能を試験することができ、サポート回路を追加する必要はありません。信号入力および出力にはSMAコネクタを使用しているため、RF試験機器への接続は簡単です。
各キットはMAX2264、MAX2265またはMAX2266を実装しており、824MHz~849MHz RF周波数帯用に最適化された入力および出力マッチング部品を使用しています。これらのEVキットは、適切なマッチング部品を使用することで750MHz~1000MHzのRF周波数で動作することができます。
アプリケーション
- 2-Wayページャ
- セルラバンドCDMA Dual Mode™電話
- セルラバンドTDMA Dual Mode™電話
- デュアルモード電話
- PDC
- パワーアンプモジュール
関連資料
-
MAX2264EVKIT-MAX2265EVKIT_jp: MAX2264、MAX2265、MAX2266の評価キット Data Sheet (Rev. 2)1999/11/01PDF382K