製品概要
機能と利点
- Broad Range of Data Transfer Rates from DC to 200Mbps
- MAX22563 with 3:3 Channel Configuration, MAX22564 with 4:2 Channel Configuration, MAX22565 with 5:1 Channel Configuration, and MAX22566 with 6:0 Channel Configuration
- SMA Connectors for Easy Connection to External Equipment
- Wide Power Supply Voltage Range from 1.71V to 5.5V
- Guaranteed up to 3.75kVRMS Isolation for 60s
- -40°C to +125°C Temperature Range
- Proven PCB Layout
製品概要
アプリケーション
- 車載用
- バッテリマネージメントシステム(BMS)
- チャージャ
- ハイブリッド電気自動車
- インバータ
関連資料
-
MAX22565CAEVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M