製品概要

機能と利点

  • 単一電源動作:3V~5.5V
  • RS-485/RS-422の評価が容易な端子ブロックコネクタ
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX22506Eの評価キット(EVキット)は、ハーフデュプレックス、高速RS-485/RS-422トランシーバのMAX22506Eの機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは3V~5.5Vの単一電源で動作し、選択可能な終端を実装しています。

アプリケーション

  • バックプレーンバス
  • エンコーダインタフェース
  • フィールドバスネットワーク
  • 産業用制御システム
  • モーションコントロール

マーケット&テクノロジー

対象となる製品