製品概要

機能と利点

  • 3V~5Vの単一電源で動作するように設定可能
  • 個別のロジック電源(VL)によって最小1.6Vのロジック信号とのインタフェースが可能
  • RS-485/RS-422の評価が容易な端子ブロックおよびRJ45コネクタ
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX22502Eの評価キット(EVキット)は、フルデュプレックス高速RS-485/RS-422トランシーバのMAX22502EおよびMAX22503Eの機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは終端を搭載しているため、ポイントツーポイントの評価が容易です。このEVキットは12ピンTDFNパッケージのMAX22502Eを使用して実装されていますが、14ピンSOICパッケージで提供されるMAX22503E用の同様の機能評価も提供します。

アプリケーション

  • バックプレーンバス
  • エンコーダインタフェース
  • フィールドバスネットワーク
  • 産業用制御システム
  • モーションコントロール

対象となる製品