製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:5V
- RS-485/RS-422の評価が容易な端子ブロックおよびRJ45コネクタ
- 選択可能なプリエンファシス設定を実装
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX22500Eの評価キット(EVキット)は、プリエンファシス機能内蔵ハーフデュプレックス高速RS-485/RS-422トランシーバのMAX22500Eの機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは5V単一電源で動作し、終端を実装しています。
アプリケーション
- バックプレーンバス
- エンコーダインタフェース
- フィールドバスネットワーク
- 産業用制御システム
- 動作制御
関連資料
-
MAX22500EEVKIT: Evaluation Kit for the MAX22500E Data Sheet (Rev. 0)2017/10/25PDF826K
-
MAX22500EEVKIT ODB File - Design Files2023/11/22TGZ2M