製品概要

機能と利点

  • MAX2248の簡便な評価
  • 単一電源動作:+2.7V~+5V
  • RF出力は1880MHz~1930MHzの動作に整合
  • デジタルパワー制御およびシャットダウン用のジャンパ
  • 重要なペリフェラル部品完備

製品概要

MAX2248の評価キット(EVキット)は、パワーアンプ(PA)のMAX2248の評価を簡素化します。この評価キットはデバイスのRF性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。このEVキットの信号入出力はSMAコネクタを使用するため、RF試験装置を容易に接続することができます。

MAX2248のEVキットにはMAX2248が実装され、1880MHz~1930MHz用に最適化された出力整合部品を内蔵しています。

アプリケーション

  • 1.9GHz DECT (コードレス電話、ワイヤレスヘッドセット)

対象となる製品