製品概要
機能と利点
- 入力電源範囲:5V~36V
- 効率:最大90%
- 全波整流出力
- 電圧ダブラ、全波、および半波整流器として構成可能
- 内部または外部クロック動作オプション
- 1500VRMS絶縁用に設計
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX22256の評価用キット(EVキット)は、15W絶縁型HブリッジDC/DCコンバータのMAX22256を備えた完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは5V~36VのDC電源で動作し、ボード上のWurth社製1:1巻数比トランスによって出力電圧が設定され、最大1Aの電流制限で動作します。
このEVキットは、HブリッジDC/DCコンバータ・トポロジを使用して+24Vで2.2W~8.3Wの出力電力範囲にわたり90%以上の全体的効率を提供します。MAX22256のEVキットは、デフォルトでパルス幅変調(PWM)モードで動作します。トランスはガルバニック絶縁を提供し、出力は全波整流回路から給電され、出力電圧リップルを低減します。
このEVキットの回路は全波整流器として構成されており、出力電圧は入力電圧に追従しますが、その他のトポロジにも構成可能です。
このEVキットにはMAX22256Bが実装されていますが、MAX22256の任意のバージョン(MAX22256A、MAX22256B、およびMAX22256C)の評価に使用できます。
アプリケーション
- 絶縁型モーター・ドライブ・ゲート電源
- 絶縁型+24V PLCフィールド電源
関連資料
-
MAX22256EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22256 Data Sheet (Rev. 0)2022/05/23PDF391K
-
MAX22256EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M