製品概要
機能と利点
- MAX2223 ICの簡便な評価
- IC用の単一電源:3.3V ±5%
- 利得制御用の5V ±5% DACをボード上に実装
- 動作周波数範囲:925MHz~2175MHz
- RFポートおよびベースバンド出力用の50Ω SMAコネクタ
- 重要な全ペリフェラル部品を実装
- PCとのインタフェース用のMicro USBポート
- PC制御ソフトウェア(www.maximintegrated.com/jp/evkitsoftwareで提供)
製品概要
MAX2223の評価キット(EVキット)は、MAX2223の評価を容易にします。低コストのダイレクトコンバージョンチューナICのMAX2223は、衛星セットトップおよびVSAT (Very Small Aperture Terminal)アプリケーション用に設計されています。このデバイスは、ブロードバンドI/Qダウンコンバータを使用し、LNBからの衛星信号をベースバンドにダイレクト変換します。動作周波数範囲は925MHz~2175MHzです。このデバイスは1GHzのRF帯域幅に対応します。
このEVキットは、完全なブロードバンド衛星チューナDVB-S2 RFフロントエンドソリューションです。このEVキットはデバイス性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。このEVキットは、入出力用の標準50Ω SMAコネクタが搭載されているため、ラボのベンチで迅速かつ容易に評価することができます。MAX2223の評価キットはマイクロコントローラ(MCU)を備え、2線式I2C対応シリアルインタフェースを使用して内部レジスタおよびモードを設定します。USBを介して接続されたコンピュータ上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアによって、デバイスの動作の設定および制御を容易に行うことができます。この評価キットは、出荷時に完全実装および試験済みです。
フルデータシートには、部品表、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単な試験手順、EVキットの回路説明、回路図、およびプリント基板(PCB)各層のアートワークが記載されています。
アプリケーション
- VSAT
対象となる製品
関連資料
-
MAX2223EVKIT: Evaluation Kit for the MAX2223 Data Sheet (Rev. 0)2020/02/13PDF833K
-
MAX2223EVKIT ODB Files - Design Files2019/08/15TGZ1M