製品概要
機能と利点
- MAX22207の評価が簡単
- 外部PWMまたは調整可能なオンボードPWM入力向けに設定可能
- 設定可能なRILIM抵抗により統合電流制限閾値を調整
- 電流駆動レギュレーション(CDR)がアクティブになっていることを示すCDRモニタ出力
- 組み立てとテストが完了済み
- 実績のあるPCBレイアウト
製品概要
MAX22207評価用キット(EVキット)は、ブラシ付きDCモータ・ドライバMAX22207を評価することができる実績のある設計となっています。MAX22207のICは、36V、3.5Aのモータ・ドライバ・アプリケーションで使用するために、フルブリッジ構成の超低インピーダンスFETを内蔵しています。この構成のRON(ハイサイド + ローサイド)の代表値は0.3Ωです。このEVキットは、MAX22207モータ・ドライバのPWM入力、電流検出出力、電源入力、モータ・ドライバ出力へのインターフェースを提供するヘッダー、テスト・ポイント、端子ブロックを備えています。オンボードICM7556は、16.5kHzに周波数を固定し、4%~95%の範囲でデューティ・サイクルを調整できるオンボードPWMジェネレータを備えています。このEVキットでは、オンボードのポテンショメータを使用して統合電流制限を調整することもできます。
対象となる製品
推奨システム動作環境
- MAX22207 EVキット
- +36V DC、5A電源
- 100kHzまでの矩形波シグナル・ジェネレータ(オプション)
- ブラシ付きDCモータまたは負荷
関連資料
-
MAX22207EVKIT: Evaluation Kit for MAX22207 Data Sheet (Rev. 0)2023/06/08PDF1 M
-
MAX22207EVKIT Gerber Files2023/06/08ZIP413 K