製品概要

機能と利点

  • MAX22205の簡便な評価
  • ボード上のポテンショメータを使用して調整可能なtOFF時間
  • 設定可能な電流駆動レギュレーション(CDR)
  • ボード上の+3.3VレギュレータによってMAX22205のロジック入力を駆動
  • テスト・ポイントおよびヘッダによってMAX22205のロジック入力および電流検出出力とのインターフェースを提供
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト

製品概要

MAX22205の評価用キット(EVキット)は、+65V、7.6AシングルHブリッジ・モータ・ドライバのMAX22205を評価するための実証済みデザインを提供します。MAX22205は、1つのブラシ付きDCモータを駆動できます。MAX22205 ICは、RON (ハイサイド+ ローサイド)が0.15Ω (代表値)のシングルHブリッジ構成の超低インピーダンスFETを内蔵しています。このEVキットは、MAX22205モータ・ドライバに対するインターフェースを提供するヘッダ、テスト・ポイント、および端子ブロックを備えています。MAX22205の内蔵電流検出出力ISENAおよびISENBは、テスト・ポイントを使用して監視するか、またはヘッダJ3を使用して外部ADCに接続することができます。MAX22205は、調整可能なチョッピング電流(ITRIP)および調整可能な電流制限オフ時間(tOFF)を備えた電流駆動レギュレーション(CDR)を内蔵しています。このEVキットは+4.5V~+65V (VM) の入力電圧で動作します。ボード上の+3.3VレギュレータU2 (MAX6765TTSD2+)は安定化された+3.3Vを提供してMAX22205のロジック入力を駆動します。端子ブロックJ1、J5、およびJ6が実装されており、高電圧、高電流のVM入力およびモータ・ドライバ出力OUT_A / OUT_B用のインターフェースを提供します。

アプリケーション

  • ブラシ付きDCモータードライバ
  • ラッチバルブ
  • ソレノイドドライバ
  • ステッパモータードライバ

対象となる製品