製品概要
機能と利点
- MAX22204ステッパ・モータ・ドライバの簡便な評価
- ボード上のMCUとGUIによるMAX22204の駆動と設定
- 設定可能な目標速度
- 設定可能な加速プロファイル
- 設定可能なマイクロステップ・モードと減衰モード
- モータ・コイル電流の報告
- 設定可能なフルスケール電流
- ボード上の+3.3VレギュレータによりMAX22204のI/Oに給電
- 有孔ボードとヘッダによりMAX22204回路の分離が可能
- Windows 7®/8®/10®対応ソフトウェア
- 完全実装および試験済み
- 実証済みPCBレイアウト
製品概要
MAX22204の評価用キット(EVキット)は、+65V、3.8A (ピーク) 2相ステッパ・モータ・ドライバを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは1つのステッパ・モータの駆動が可能で、MAX22204の入力の駆動および動作モードの設定のためにボード上のマイクロコントローラ(MCU)とGUIを提供します。マイクロステップ・モード、減衰モード、目標速度、および加速度もGUIを使用して設定できます。
アプリケーション
- ステッパモータードライバ
対象となる製品
関連資料
-
MAX22204EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22204 Data Sheet (Rev. 0)2021/12/13PDF1M