製品概要

機能と利点

  • MAX22202の評価が簡単
  • 外部PWMまたは調整可能なオンボードPWM入力向けに設定可能
  • 設定可能なRILIM抵抗により統合電流制限閾値を調整
  • MODEピンを使用して設定可能な減衰モード
  • 組み立てとテストが完了済み
  • 実績のあるPCBレイアウト

製品概要

MAX22202評価用キット(EVキット)は、ブラシ付きDCモータ・ドライバMAX22202を評価することができる実績のある設計となっています。MAX22202のICは、36V、3.5Aのモータ・ドライバ・アプリケーションで使用するために、フルブリッジ構成の超低インピーダンスFETを内蔵しています。この構成のRON(ハイサイド + ローサイド)の代表値は0.3Ωです。このEVキットは、MAX22202モータ・ドライバのPWM入力、電流検出出力、電源入力、モータ・ドライバ出力へのインターフェースを提供するヘッダー、テスト・ポイント、端子ブロックを備えています。オンボードICM7556は、16.5kHzに周波数を固定し、4%~95%の範囲でデューティ・サイクルを調整できるオンボードPWMジェネレータを備えています。このEVキットでは、オンボードのポテンショメータを使用して統合電流制限を調整することもできます。

推奨システム動作環境

  • MAX22202 EVキット
  • +36V DC、5A電源
  • 100kHzまでの矩形波シグナル・ジェネレータ(オプション)
  • ブラシ付きDCモータまたは負荷