製品概要
機能と利点
- MAX22201の簡便な評価
- 外部PWMまたはボード上の可変PWM入力に設定可能
- 設定可能なRILIM抵抗によって内蔵の電流制限閾値を調整
- 設定可能なROFF抵抗によってオフ時間を調整
- 完全実装および試験済み
- 実証済みPCBレイアウト
製品概要
MAX22201の評価用キット(EVキット)は、ブラシ付きDCモータ・ドライバのMAX22201を評価するための実証済みデザインを提供します。MAX22201 ICは、36V、3.5Aモータ・ドライバ・アプリケーションで使用するためのフル・ブリッジ構成の超低インピーダンスFETを内蔵しています。この構成のRON (ハイ・サイド+ロー・サイド)は0.3Ω (代表値)です。このEVキットは、MAX22201モータ・ドライバのPWM入力、電流検出出力、および電源入力とモータ・ドライバ出力に対するインターフェースを提供するヘッダ、テスト・ポイント、および端子ブロックを備えています。ボード上のICM7556は、16.5kHzの固定周波数と4%~95%の可変デューティ・サイクルを備えたボード上のPWM発生器を提供します。また、このEVキットはユーザーがボード上のポテンショメーターを使用して内蔵の電流制限を調整することも可能です。アプリケーション
- ブラシDCモーター駆動
- ラッチバルブおよびソレノイド
- ステッパモーター駆動(単相のみ)
関連資料
-
MAX22201EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22201 Data Sheet (Rev. 0)2021/02/24PDF1M
-
MAX22201EVKIT Gerber Files - Design Files2023/11/22ZIP394K