製品概要

機能と利点

  • MAX22200の簡便な評価
  • ハイサイド/ローサイド・ソレノイド・ドライバに設定可能
  • ラッチ・バルブまたはブラシ付きDCモータ用に設定可能
  • Windows® XP、7、8、10対応ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト

製品概要

MAX22200の評価用キットは、ソレノイド・ドライバのMAX22200を評価するための実証済みデザインを提供します。MAX22200集積回路(IC)は、電流安定化を備えた8つのハーフブリッジ、シリアル制御ソレノイド・ドライバです。このEVキットは、MAX32625マイクロコントローラ経由でボード上のUSB-SPIインターフェースを介したMAX22200のシリアル制御およびフォルト監視を可能にします。このEVキットはMAX22200 ICの機能を実行するためのグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)を備え、完全なPCベースの評価用システムとなっています。

アプリケーション

  • ブラシ付きDCモータードライバ
  • 汎用ローサイドおよびハイサイドスイッチアプリケーション
  • ラッチ(双安定)ソレノイドバルブドライバ
  • リレードライバ
  • ソレノイド、バルブ、電磁ドライバ

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発