製品概要

機能と利点

  • MAX22199の簡便な評価
  • EVキット・ロジック側はUSB給電
  • IEC 61131-2 Type 1およびType 3用に構成
  • MAX14483を使用したガルバニック絶縁
  • IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4およびIEC 61000-4-5に準拠した過渡耐性試験に対応
  • フィールド入力での堅牢な設計(ライン-グラウンド間およびライン-ライン間サージ耐性:±2 kV、接触静電放電(ESD):±8 kV、エア・ギャップESD:±15 kV)
  • Windows® 10対応ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト
  • RoHS準拠

製品概要

MAX22199評価用キット(EVキット)は、オクタル産業用デジタル入力デバイスのMAX22199を評価するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。MAX22199 EVキットは、PCからUSBポート経由でコマンドを受信し、EVキット上のMAX22199とソフトウェアとの間で通信を行うためのSPIインターフェースを作成します。MAX22199 EVキットは、MCUやFPGAなどの外部ホストデバイスとのSPI通信用にPmod互換コネクタも備えています。

このEVキットには、ターゲット・デバイスとPCとの間の通信を実現するグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)が付属しています。MAX22199 EVキットは、Type 1およびType 3入力に対応するMAX22199デバイスを備えており、電流シンク制限をボード上の抵抗で設定できます。MAX22199 EVキットは、それぞれIEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5に準拠したESD、EFT、サージの過渡耐性試験をサポートするように設計されています。このEVキットは、データシートのシステムブロック図に示すように、複数のモードで動作することが可能です。

1) USBモード: SW1がすべて閉じている場合、MAX22199 SPIはマキシムが提供するEVキットソフトウェアからUSBポートを通してコマンドを受信します。

2) Pmodモード: SW1が完全に開いている場合、MAX22199 SPIはPMOD1コネクタ経由でコマンドを受信します。この業界標準コネクタは、一般的なMCUまたはFPGAプラットフォームに接続します。ユーザーは、SPIコマンドを提供するファームウェアをア作成する必要があります。

アプリケーション

  • ビルオートメーション
  • 分散制御システム
  • モータ制御
  • プログラマブルロジックコントローラ

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発