製品概要

機能と利点

  • MAX22088の簡便な評価
  • 2つのボード上の構成(マスター回路およびリモート/デバイス回路)によって完全なホームバスの評価が可能
  • ±1kVのライン間およびライン-GND間サージ過渡耐性を備えた堅牢な設計
  • ボード上の絶縁型デジタルインタフェースによって簡素なテストおよび監視が可能
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト

製品概要

MAX22088の評価キット(EVキット)は、ホームバストランシーバのMAX22088を評価するための実証済みデザインを提供します。

このEVキットには、マスター回路と、リモート/デバイス回路の、2つの回路を備えた評価ボードが含まれ、完全なホームバスアプリケーションでホームバストランシーバのMAX22088の全機能を実証するために使用することができます。

評価を容易にするために、リモート/デバイス側に、5VステップダウンDC-DCコンバータのMAX15462が実装され、200mA (max)で外部システム負荷に給電します。さらに、デジタルホームバス信号の便利で正確な測定のために、デジタルアイソレータのMAX12931が使用されています。

アプリケーション

  • HVAC
  • Data over Powerアプリケーション
  • デジタルサイネージ
  • リモート監視および検出

対象となる製品