製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:3.3V
- RS-485の評価が容易な端子ブロックコネクタ
- 絶縁耐圧:3500VRMS (60秒)
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX2202XEVKIT#評価キット(EVキット)は、AutoDirection内蔵絶縁型RS-485トランシーバのMAX22028の機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは3.3V単一電源で動作し、回路の2次側に給電するための絶縁型電源を内蔵しています。
MAX2202XのEVキットには、出荷時にMAX22028が実装されています。このボードは、MAX22025~MAX22027およびMAX22025F~MAX22028Fの評価にも使用することができます。
アプリケーション
- HVAC
- 産業オートメーション機器
- プログラマブルロジックコントローラ
- ユーティリティメータ
関連資料
-
MAX2202XEVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP1M