製品概要

機能と利点

  • 2つのアクセス可能モード:
    • アナログ出力電圧モード
    • アナログ出力電流モード
  • 負荷インピーダンス検出に対応
  • 全GPIOへのアクセス
  • Windows® 10対応ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX22007の評価キット(EVキット)は、産業用4チャネル設定可能アナログ出力のMAX22007の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。MAX22007のEVキットはPC上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)とUSBポートを介して通信します。このEVキットはSPI通信用にUSB-SPIブリッジのFT2232をボード上に備えていますが、PMOD1コネクタを介して外部SPIマスターがMAX22007と通信することも可能です。ボード上のDC-DCコンバータは、MAX22007への給電に必要な電源電圧(HVDD用の+15V、VDD用の+3.3V、およびHVSS用の-2V)を生成します。

PMOD1およびPMOD2コネクタを使用して複数のMAX22007のEVキットボードをデイジーチェーンモードで接続することができます。

アプリケーション

  • ビルオートメーションのアナログ出力
  • 設定可能アナログ出力カード
  • ファクトリーオートメーションのアナログ出力
  • プロセスオートメーション
  • プログラマブルロジックコントローラ

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発