製品概要
機能と利点
- 全モードにアクセス可能:電圧入力、電圧出力、電流入力、電流出力、温度測定
- 全予備入力にアクセス
- 産業用デジタル入出力のMAX14914A内蔵
- Windows® 10、Windows 8.1、およびWindows 7対応ソフトウェア
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX22000の評価キット(EVキット)は、産業用設定可能アナログ入出力のMAX22000を、それ自体と、産業用デジタル入出力のMAX14914Aとの組み合わせた場合の両方で評価するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。MAX22000のEVキットは、USBポートを介してPC上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)と通信します。
アプリケーション
- 分散制御システム
- プロセス制御
- プログラマブルオートメーションコントローラ(PAC)
- プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
対象となる製品
関連資料
-
MAX22000EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22000 Data Sheet (Rev. 0)2020/10/07PDF2M
-
MAX22000EVKIT ODB Files - Design Files2023/11/06ZIP3M