製品概要
機能と利点
- SPI設定可能
- 専用GUI
- 実証済みPCBおよびサーマル設計
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX21610の評価キット(EVキット)は、車載ディスプレイ用のSPIインタフェース内蔵16チャネル車載ローカル調光バックライトドライバのMAX21610を実証します。
このEVキットは3V~5VのDC電源電圧(VSUPPLY)で動作し、外部LEDはボード上のMAX20077バックコンバータまたはボード上のMAX20048バックブーストコンバータのいずれかによる給電が可能です。外部電源をEXTVDDLEDに接続して使用することも可能です。このEVキットは、単独または他のMAX21610のEVキットとのデイジーチェーン構成で動作するように設定可能です。
また、このEVキットは短絡LED、オープンLED、VDDLED低電圧、過電圧、および過熱障害保護も実証します。
このEVキットはSPIインタフェースを提供し、MINIQUSB+アダプタボードまたはサードパーティ製のSPIマスターとの組み合わせで動作可能です。また、このEVキットはICの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows®対応ソフトウェアも備えています。
アプリケーション
- 中央情報ディスプレイ
- インフォテイメントディスプレイ
- 計器クラスタ