製品概要
機能と利点
- 既存システムでのMAX21000の簡便な評価
- デバイスの全端子をコネクタ上で利用可能
- 電圧安定化に使用可能なLDOをボード上に実装
- Cライブラリを提供
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX21000の評価ボード(EVボード)アダプタは、超高精度、低電力、3軸デジタル出力ジャイロスコープのMAX21000を既存のシステムに容易に接続するために必要なハードウェアを提供します。
このEVボードには、取り外し可能なPCB上に実装されたMAX21000、LDOレギュレータ、およびジャンパが含まれています。
EVボードに付属するUSBペンに回路図およびCライブラリファイルが含まれ、デバイスをシステムに容易に統合することができます。
アプリケーション
- アプライアンスおよびロボット工学
- GPSナビゲーションシステム
- 健康およびスポーツモニタリング
- MMI (マン・マシンインタフェース)付きモーション制御
- モーションベースの3Dマウスおよび3Dリモート制御
- モーションベースの携帯ゲーム
- モーションイネーブルのゲームコントローラ
- ノータッチUI
- 手ぶれ補正