製品概要

機能と利点

  • 広い入力電圧範囲:2.7V~16V
  • 出力電圧範囲:0.4V~5.8V
  • 選択可能:スイッチング周波数、OCP閾値、DEM機能、DCMモード、電圧ループ・ゲイン、PMBusアドレス
  • 高い効率と電力密度
  • 少ない部品数
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 基本的な機能を完全実装済みおよび試験済み

製品概要

MAX20840T評価用キット(EVキット)は、MAX20840T(PMBus™インターフェースを備えた、シングル出力、完全統合型、高効率の降圧DC/DCスイッチング・レギュレータ)の評価を目的としたリファレンス設計プラットフォームです。MAX20840Tには、ゲート・ドライブ(VCC)と内部回路(AVDD)に給電する1.8V LDO出力が内蔵されています。このデバイスにはオプションのLDO入力ピン(LDOIN)もあり、2.5V~5.5Vのバイアス入力電源に接続して効率を最適化できます。本EVキットは最大40Aを負荷に供給できます。このEVキット・パッケージは完全実装済みおよび試験済みで、高効率、高電力密度の多層PCB実装です。

2つの外部抵抗に作用する主要なコンバータ設定パラメータを選択することで、さまざまなアプリケーション・シナリオの要件に合わせて柔軟に設計できます。

詳しい説明、機能、利点、パラメータについては、MAX20840T ICのデータシートを参照してください。

対象となる製品